Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB04-1, Plaatide arv: 10

004B1012

16 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.76 Kilogram
Netokaal 1.373 Kilogram
Volume 5.628 Liter
EAN 5706560368943

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 296 mm
Kogulaius [mm] 93 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB04-1 10 G 3/4Ax20mm
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaatide arv 10
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 45 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 248 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootja nimi DANFOSS A/S
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 16 bar
Tüüp XB04-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vedelikurühm 2
Vertical center porthole 1[mm] 248 mm
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 20 mm
Ühendusstandard DIN ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality