MSV-F2, DN 80, PN 25, Äärik

003Z1072

MSV-F2 DN 80 mõõteniplitega PN25, käsiseadega ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 20.213 Kilogram
Netokaal 20.213 Kilogram
Volume 36.1 Liter
EAN 5702421551592

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 80 mõõteniplitega PN25, käsiseadega ventiil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 122.3 m³/h
Mõõteniplid Mõõteniplitega
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
SCIPi kausta nr 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIPi kausta tootenimi MSV-F2 DN65-DN150
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Manual balancing
Tühjendusfunktsioon Ei
Tüüp MSV-F2
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm (EN-GJS 400-15)
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 200 KPa
Ventiili suurus DN 80
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality