MSV-F2, DN 50, PN 25, Äärik

003Z1070

MSV-F2 DN 50 mõõteniplitega PN25, käsiseadega ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.223 Kilogram
Netokaal 9.223 Kilogram
Volume 15.339 Liter
EAN 5702421551479

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 50 mõõteniplitega PN25, käsiseadega ventiil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 53.8 m³/h
Mõõteniplid Mõõteniplitega
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
SCIPi kausta nr b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIPi kausta tootenimi MSV-F2 MNF DN15-300
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Manual balancing
Tühjendusfunktsioon Ei
Tüüp MSV-F2
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm (EN-GJS 400-15)
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 200 KPa
Ventiili suurus DN 50
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality