AB-QM, DN 125, Suur vooluhulk, Mõõteniplitega, Äärik

003Z0715

VVS: 4015102

AB-QM DN 125 HF, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 123.8 Kilogram
Netokaal 123.8 Kilogram
Volume 662.4 Liter
EAN 5702425082115

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 125 HF, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Käik [mm] 30 mm
Käivitusrõhk [kPa] 60 KPa
Mõõteniplid Mõõteniplitega
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 110 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de
SCIPi kausta tootenimi AB-QM DN125
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus Danfossi standard
Tüüp AB-QM
Ventiili korpuse materjal Hallmalm (EN-GJL-250)
Ventiili suurus DN 125
Versioon AB-QM
Voolu tüüp Suur vooluhulk
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality