Automaatne möödaviiguregulaator, AVDO, DN 15, Sirge, Väliskeere, Väliskeere

003L6020

Self-acting constant flow valve

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.644 Kilogram
Netokaal 0.644 Kilogram
Volume 1.083 Liter
EAN 5702420018027

 

Contain batteries No
Description Self-acting constant flow valve
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.5 bar
Ehitus Sirge
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIPi kausta tootenimi AVDO COMMERCIAL 15
Seadistused [bar] [Max] 0.5 bar
Seadistused [bar] [Min] 0.05 bar
Sisendi ühenduse tüüp Väliskeere
Tooterühm Automatic Bypass Control
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp AVDO
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 15
Väljavooluava ühenduse tüüp Väliskeere
Ühenduse suurus sisse G 3/4 A
Ühenduse suurus välja G 3/4 A
Ühenduse tüüp Threaded
Ühendused 1/2"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality