AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Väliskeere, G 3/4 A

003L5031

AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 väliskeere tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.702 Kilogram
Netokaal 0.702 Kilogram
Volume 1.262 Liter
EAN 5702421521595

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 väliskeere tagasivool
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.25 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.05 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 4.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Dif.rõhu regulaator
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.5
Kavitatsioonitegur 100% 0.41
Kavitatsioonitegur 25% 0.69
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 1.6 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVPL
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality