AVQMT, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.01 - 0.18, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig

003H6770

AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 Gewinde Vor/Rüc

Produktdetails

Brutokaal 3.507 Kilogram
Netokaal 3.507 Kilogram
Volume 9.562 Liter
EAN 5702421542910

 

Abdichtung CV Material Metall
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Nein
Druckstufe PN 25
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Volumenstrom- und Temperaturregler mit integriertem Regelventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 5 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.69
Kavitationswert-z 50% 0.62
Kavitationswert-z 75% 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 0.4 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P None
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVQMT
Ventilgröße DN 15
Volumenstrom [m3/h] 0.18 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.01 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Vooluhulk [m3/h] [Max] 0.18 m³/h
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar] 0.2 bar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality