AFA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5665

Pressure relief actuator

Toote üksikasjad

Brutokaal 24.5 Kilogram
Netokaal 16.3 Kilogram
Volume 189.24 Liter
EAN 5710104096148

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure relief actuator
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.8 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 0.8 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.2 bar
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Rõhuvabastusregulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 320 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp AFA 2
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality