AFA, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Must

003G1007

AFA PB25 10-16 32cm2 must

Toote üksikasjad

Brutokaal 12.009 Kilogram
Netokaal 12.009 Kilogram
Volume 23.814 Liter
EAN 5702421808214

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PB25 10-16 32cm2 must
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 16 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastusregulaator
Korpuse materjal Teras, mat. nr 1.0338, tsingitud ja kollane kromaat
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 16 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 10 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhuvabastusregulaator
SCIPi kausta nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIPi kausta tootenimi AFD/A
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 32 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFA
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Must

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality