Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 6 toodet
Solenoidmähis, AB230C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AB240C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AB024C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AB024D, DIN-lameklemm, Multipakend
Solenoidmähis, Tüüp: AB024D, Toitepinge [V] DC: 24, Korpuse standard IP: IP00, Mähise ühendus: DIN-lameklemm, Täiturmootori suurus: 9 mm
Solenoidmähis, AB110C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AB012D, DIN-lameklemm, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00