Pt element temperature sensors

Viser 35 produkt (er)

084Z2351

Temperatuuriandur, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

084Z2366

Temperatuuriandur, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: Pg 13.5

084Z3140

Temperatuuriandur, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

084Z3141

Temperatuuriandur, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

084Z3257

Temperatuuriandur, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: Pg 9

084Z3260

Temperatuuriandur, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: Pg 9

084Z3261

Temperatuuriandur, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: Pg 9

084Z4214

Temperatuuriandur, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Kaabel, Elektriühenduse suurus: 2-sooneline kaabel

084Z4215

Temperatuuriandur, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Kaabel, Elektriühenduse suurus: 2-sooneline kaabel

084Z4225

Temperatuuriandur, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Kaabel, Elektriühenduse suurus: 4 soonega

Vis: