Näita rohkem
MBT 9110

Kuvab 16 toodet

084Z2032

MBT 9110, 0 °C - 650 °C

Anduri tüüp: Galv. isoleeritud, Termopaar: 1 x NiCr-Ni, tüüp K, Temperatuurivahemik [°C]: -180 - 1372, null: 4 - 20

084Z3108

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Anduri tüüp: Standardne, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z3155

MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Anduri tüüp: Standardne EEx, kõrge kaas, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Anduri tüüp: Standardne, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6000

MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Anduri tüüp: Standardne, kõrge kaas, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6135

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Anduri tüüp: Standardne karbis, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6207

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Anduri tüüp: Standardne, kõrge kaas, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8115

MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Anduri tüüp: Standardne karbis, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8117

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Anduri tüüp: Standardne karbis, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8118

MBT 9110, -10 °C - 150 °C

Anduri tüüp: Standardne karbis, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Kuva: