Insertion temperature sensors

Kuvab 151 toodet

084Z0157

Temperatuuriandur, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

084Z2012

Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2013

Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: Deutsch DT04, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2014

Temperatuuriandur, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2018

Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2019

Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Deutsch DT04, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2021

Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Kaabel, Elektriühenduse suurus: 2-sooneline kaabel

084Z2047

Temperatuuriandur, MBT 5250, 650 mm, G,1/2

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühenduse suurus: Pg 11

084Z2051

Temperatuuriandur, MBT 5252, 75 mm, G,1/2

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

084Z2052

Temperatuuriandur, MBT 5252, 100 mm, G,1/2

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

Kuva: