Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series: MBS 1600 – without integrated pulse-snubber and MBS 1650 – with integrated pulse-snubber. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements.
Kuvab 2 toodet
Rõhusaatja, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1650-3611-C7GB04-1
Rõhusaatja, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1650-3411-C1GB04