Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 13 toodet
Rõhusaatja, MBS 9300, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-A211-A1GB04-1
Rõhusaatja, MBS 9300, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Rõhusaatja, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-A111-A1GB04-2
Rõhusaatja, MBS 9300, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-B211-A1GB04-1
Rõhusaatja, MBS 9300, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-B111-A1GB04-1
Rõhusaatja, MBS 9300, -10 mbar - 240 mbar, -0.15 psi - 3.48 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-A511-A1GB04-1
Rõhusaatja, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-B311-A1GB04-2
Rõhusaatja, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-B311-A1GB08-2
Rõhusaatja, MBS 9300, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-B511-A1GB04-1
Rõhusaatja, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-B311-H3GB08-1