Näita rohkem
AKS 3000

Kuvab 32 toodet

060G1007

Rõhusaatja, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

Rõhusaatja, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1040

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-D531-A1AB06-0

060G1041

Rõhusaatja, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-2431-A1AB06-0

060G1044

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 16 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-D631-A1CD21-0

060G1049

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-9231-A1AB06-0

060G1051

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-D631-A1EC04-0

060G1052

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-DH31-A1EC04-0

060G1053

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-9231-A1EC04-0

Kuva: