MBS 5100 / MBS 5150

Näita rohkem
MBS 5100 / MBS 5150

Kuvab 90 toodet

060N1004

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-2631-A6CB04-4

060N1005

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-2011-H3DB04-4

060N1008

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-2631-H3DB04-4

060N1011

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-3231-H3DB04-4

060N1012

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-1211-A6DB04-4

060N1018

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-1411-A6CB04-4

060N1019

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-1611-A6CB04-4

060N1021

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-1811-A6CB04-4

060N1023

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-2631-H3CB04-4

060N1024

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-2011-A6CB04-4

Kuva: