Näita rohkem
AKS 32 / AKS 33

Kuvab 73 toodet

060G1711

Rõhusaatja, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 33-6221-A1EC04-0

060G1712

Rõhusaatja, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 33-6631-A1EC04-0

060G1890

Rõhusaatja, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/8-27, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32-6634-B1AC02-0

060G1967

Rõhusaatja, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 33-DG31-B1EC04-0

060G2001

Rõhusaatja, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32-DH33-A1EC04-0

060G2002

Rõhusaatja, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32-9233-A1EC04-0

060G2003

Rõhusaatja, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32-DG33-A1EC04-0

060G2004

Rõhusaatja, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32-D533-A1AB06-0

060G2005

Rõhusaatja, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32-DH33-A1AB06-0

060G2006

Rõhusaatja, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32-9233-A1AB06-0

Kuva: