Näita rohkem
CS

Kuvab 15 toodet

031E020066

Rõhulüliti, CS

null: 2 - 6, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP43, Suurim töörõhk [bar]: 6

031E020266

Rõhulüliti, CS

null: 2 - 6, Kontakt, funktsioon: SPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP43, Suurim töörõhk [bar]: 6

031E020566

Rõhulüliti, CS

null: 2 - 6, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 6

031E021066

Rõhulüliti, CS

null: 2 - 6, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP43, Suurim töörõhk [bar]: 6

031E021566

Rõhulüliti, CS

EL: 3550311,  VVS: 4562022

null: 2 - 6, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 6

031E021666

Rõhulüliti, CS

null: 2 - 6, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 6

031E022066

Rõhulüliti, CS

null: 4 - 12, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP43, Suurim töörõhk [bar]: 12

031E022566

Rõhulüliti, CS

null: 4 - 12, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 12

031E023066

Rõhulüliti, CS

null: 4 - 12, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP43, Suurim töörõhk [bar]: 12

031E023566

Rõhulüliti, CS

EL: 3550312,  VVS: 4562030

null: 4 - 12, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 12

Kuva: