VFM 2, PN 16, DN 150, 400 m³/h, Äärik

065B3504

VFM 2 DN150 kvs 400 PN16 2-tee äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 101 Kilogram
Netokaal 101 Kilogram
Volume 193.629 Liter
EAN 5710104027852

 

Alternatiivne rakendus VSP Küte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFM 2 DN150 kvs 400 PN16 2-tee äärik
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
Kavitatsioonitegur 0.35
Kavitatsioonitegur 100% 0.24
Kavitatsioonitegur 25% 0.4
Kavitatsioonitegur 50% 0.36
Kavitatsioonitegur 75% 0.35
Kvs-väärtused [m³/h] 400 m³/h
Käik [mm] 40 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 150 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Pealevool
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 100:1
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VFM 2
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili suurus DN 150
Vooluhulga karakteristik Logaritmiline
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality