Solenoidventiil, EVR 2, Joodis, ODF, Funktsioon: NC

032F202831

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Korpuse materjal: Messing, Kv väärtus [m³/h]: 0.16, Pakendi formaat: Multipakend

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.502 Kilogram
Netokaal 0.451 Kilogram
Volume 0.882 Liter
EAN 5702422076247

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.18 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Messing
Korpuse standard IP IP00
Kv väärtus [m³/h] 0.16 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
MaxOPD[bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 550 psi
MinODP [bar] 0 bar
MOPD [bar/psi] 25 bar
MWP [bar] vastab PED-nõuetele 49 bar
Mähis Jah
Mähise tüüp BB230AS
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Määrdeainete sobivus AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Osade programmi nimi EVR
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIPi kausta tootenimi EVR 2-8/EVO 100-102
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 6 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 45.2 bar
Suurim töörõhk [psig] 655 psig
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil, joodis
Tüüp EVR 2
ULi heakskiidetud külmutusagensid R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Ventiili talitlus OTSENE
Vooluava suurus [mm] 2.3 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [mm] 6 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Võimsustarve 10 W
Võimsustarve [W] 50 Hz 11 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality