Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Shows 8 product(s)

027L3801

Ventiilijaam, ICF 20-2-121, 15 mm, Ühendusstandard: ANSI B 36.10

Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3802

Ventiilijaam, ICF 20-2-121, 15 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3803

Ventiilijaam, ICF 20-2-121, 20 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3805

Ventiilijaam, ICF 20-2-121, 20 mm, Ühendusstandard: ANSI B 36.10

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3809

Ventiilijaam, ICF 20-2-121, 20 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3811

Ventiilijaam, ICF 20-2-121, 22 mm, Ühendusstandard: EN 1254-5

Ühenduse suurus [mm]: 22, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3813

Ventiilijaam, ICF 20-2-121, 22 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.50

Ühenduse suurus [mm]: 22, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3826

Ventiilijaam, ICF 20-2-121L, 15 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

View: