Ventilová stanice, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard připojení: ASME B 16.50

027L3813

Velikost přípojky [mm]: 22, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.923 Kilogram
Čistá hmotnost 2.58 Kilogram
Objem 17.6 Liter
EAN 5702424545017

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 4, par. 3
Lakovaný povrch Zn (TLP)
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 65 bar
Max. provozní tlak [psig] 943 psig
Množství na formát balení 1 pc
Modul 1 Solenoid valve
Modul 1 typ ICFE 20
Modul 2 Manual opening
Modul 2 typ ICFO 20
Název produktu Ventilová stanice
Popis produktu Řešení ovládání
Produktová skupina Multifunction valves
Příslušenství produktu Příslušenství ICF
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Servisovatelný Náhradní díly ICF
Skupina kapaliny 1
Směr Přímý
Standard připojení ASME B 16.50
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICF 20-2-121
Typ připojení Brazing
Typový kód ICF ICF-20-2-22XEXOXXXXXXXXX0LAX
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost připojení [palce] 7/8 in
Velikost přípojky [mm] 22 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality