Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The CCM is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The valve is capable of functioning both as an expansion valve, and as a gas bypass valve with back-pressure regulation in subcritical applications. The pressure rating allows for operation in environments where system standby capability is required without the need for auxiliary cooling systems during servicing or power outages.
Kuvab 4 toodet
Elektriline reguleerventiil, CCM 40
Külmutusagensid: R404A; R744; R134a; R449A, Kv väärtus [m³/h]: 4.87, Suurim töörõhk [bar]: 90, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Elektriline reguleerventiil, CCM 30
Külmutusagensid: R404A; R744; R134a; R449A, Kv väärtus [m³/h]: 2.78, Suurim töörõhk [bar]: 90, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Elektriline reguleerventiil, CCM 20
Külmutusagensid: R404A; R744; R134a; R449A, Kv väärtus [m³/h]: 1.85, Suurim töörõhk [bar]: 90, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Elektriline reguleerventiil, CCM 10
Külmutusagensid: R404A; R744; R134a; R449A, Kv väärtus [m³/h]: 0.7, Suurim töörõhk [bar]: 90, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1