Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
ETS 8M is a stepper motor driven electric expansion valve with a high level of reliability, and it provides a precise solution for expansion and flow control in a wide range of refrigeration and air conditioning system. The valve comes with two flow curve options, a linear and a S-shaped characteristic. ETS 8M can be applied for applications i.e. Modular Chiller and Low Ambient Temp Heat Pump in single/bi-flow operations. Valve operation is by means of a stepper motor and as such it is compatible with a number of electronic controllers from Danfoss or third-party vendors.
Kuvab 20 toodet
El. paisumisventiili mähis, ETS 8M
Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-5, Kaabli pikkus [m]: 2
El. paisumisventiili mähis, ETS 8M
Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-5, Kaabli pikkus [m]: 3
El. paisumisventiili mähis, ETS 8M
Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-5, Kaabli pikkus [m]: 6
El. paisumisventiili mähis, ETS 8M
Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-6, Kaabli pikkus [m]: 2
El. paisumisventiili mähis, ETS 8M
Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-6, Kaabli pikkus [m]: 3
El. paisumisventiili mähis, ETS 8M
Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-6, Kaabli pikkus [m]: 6
El. paisumisventiili mähis, ETS 8M
Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-5, Kaabli pikkus [m]: 0.7
Elektriline paisumisventiil, ETS 8M40L
Ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/8 in
Elektriline paisumisventiil, ETS 8M40L
Ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 5/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 5/8 in