Näita rohkem
KVP

Kuvab 11 toodet

034L0021

Aurusti rõhuregulaator, KVP 12

Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Kv väärtus [m³/h]: 2.5, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0022

Aurusti rõhuregulaator, KVP 15

Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Sissevooluava suurus [tolli]: 5/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 5/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Kv väärtus [m³/h]: 2.5, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0023

Aurusti rõhuregulaator, KVP 12

Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 2.5, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0025

Aurusti rõhuregulaator, KVP 22

Sissevooluava suurus [mm]: 22, Väljavooluava mõõt [mm]: 22.00, Sissevooluava suurus [tolli]: 7/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 7/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 2.5, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0026

Aurusti rõhuregulaator, KVP 28

Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 1/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 8, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0028

Aurusti rõhuregulaator, KVP 12

Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 2.5, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0029

Aurusti rõhuregulaator, KVP 15

Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Sissevooluava suurus [tolli]: 5/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 5/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 2.5, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0031

Aurusti rõhuregulaator, KVP 28

Sissevooluava suurus [mm]: 28, Väljavooluava mõõt [mm]: 28.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 8, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0032

Aurusti rõhuregulaator, KVP 35

Sissevooluava suurus [mm]: 35, Väljavooluava mõõt [mm]: 35.00, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 3/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 8, Suurim töörõhk [bar]: 18

034L0218

Aurusti rõhuregulaator, KVP 12

Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 2.5, Suurim töörõhk [bar]: 18

Kuva: