Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The new Danfoss D62 is an excellent route to increased savings. With a robust and resource-efficient design, the D62 is designed to operate efficiently year after year in a whole range of applications. The innovative D62 channel plate pattern makes it the best heat exchanger on the market, signficantly reducing energy consumption and lowering CO2 emissions. The D62 has a capacity of 20-90 kW and is suitable for evaporators, condensers and one-phase applications. Thanks to the two-in-one connection it is always easier to install. The D62 is the natural choice for any application
Kuvab 56 toodet
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 20
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 26
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 30
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 36
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 40
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 46
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 50
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 60
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 70
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62L-E, Plaatide arv: 80
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis