Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The AK-PC 551 is a versatile pack controller designed for managing 1 or 2 suction groups of compressors and a common condenser. It supports a variety of compressor combinations, including variable speed, Digital scroll, and Stream 4 cylinder compressors. The controller offers numerous energy-saving functions and optimization features, making it highly adaptable to any pack application. It can be fully configured through an LCD display, which can be built-in or remotely connected. The compact size of 8 DIN modules ensures easy integration, and the controller can be connected to a MODBUS communication network. It is available with 24 Vac or 110-230 Vac power supply options.
Kuvab 4 toodet
Paketi kontroller, AK-PC 551
Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12
Paketi kontroller, AK-PC 551
Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12
Paketi kontroller, AK-PC 551
Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12
Paketi kontroller, AK-PC 551
Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12