Show more
DST P110

Shows 16 product(s)

075G1013

Rõhusaatja, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-DH36-LBBF08-0

075G1015

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-2336-LBBF08-0

075G1017

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-C836-C2BF08-0

075G1018

Rõhusaatja, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-DG36-C2BF08-0

075G1020

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-2736-C2BF08-0

075G1071

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: Joodistoru, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-C836-C2EB07-0

075G1072

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: Joodistoru, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-2036-LBEB07-0

075G1080

Rõhusaatja, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-T136-C2BF08-0

075G4002

Rõhusaatja, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-DH36-LBBF08-0

075G4004

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-2336-LBBF08-0

View: