Kuvab 159 toodet

140F0415

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173902

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 2

140F0416

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173903

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 3

140F0417

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173904

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 4

140F0418

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173905

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 5

140F0419

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173906

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 6

140F0420

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173907

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 7

140F0421

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 4.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173908

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 8

140F0422

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 5.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173910

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 10

140F0423

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

EL: 8173912

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 12

Kuva: