Zeigt 16 Produkt(e)
Einrohr-Lösungen, QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20
QT 45-60 °C, DN 10-20, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung
Einrohr-Lösungen, QT, 45 °C - 60 °C, DN 25-32
QT 45-60 °C, DN 25-32, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung
Einrohr-Lösungen, QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20
QT 35-50 °C, DN 10-20, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung
Einrohr-Lösungen, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32
QT 35-50 °C, DN 25-32, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung
Einrohr-Lösungen, QT, 65 °C - 85 °C, DN 10-20
QT 65-85°C, DN 10-20, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung
Einrohr-Lösungen, QT, 65 °C - 85 °C, DN 25-32
QT 65-85°C, DN 25-32, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung