Einrohr-Lösungen, QT, 65 °C - 85 °C, DN 10-20

003Z0386

QT 65-85°C, DN 10-20, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.216 Kilogram
Gewicht netto 0.214 Kilogram
Volume 1.425 Liter
EAN 5714279003192

 

Contain batteries No
Description QT 65-85°C, DN 10-20, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung
Kapillarrohrlänge [m] 0.6 m
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 10-20
Produktgruppe One-pipe solutions
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-Dossier Produktname QT
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 85 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 65 °C
Typ QT

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality