The RD refrigerant distributors distributeliquid refrigerants from the thermostaticexpansion valve to individual sections of theevaporator.Note!The thermostatic expansion valve must haveexternal pressure equalization.
Zeigt 8 Produkt(e)
Kältemittelverteiler, RD 21, 4 pc, 1/2Zoll, 3/16 in, 5 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 3/16 in, Anz. Bohrungen: 4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5
Kältemittelverteiler, RD 21, 2 pc, 1/2Zoll, 1/4Zoll, 5 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5
Kältemittelverteiler, RD 21, 2 pc, 5 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5
Kältemittelverteiler, RD 33, 6 pc, 6 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6
Kältemittelverteiler, RD 62, 18 pc, 7/8Zoll, 1/4Zoll, 8 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 18, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8
Kältemittelverteiler, RD 27, 6 pc, 1/2Zoll, 3/16 in, 5 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 3/16 in, Anz. Bohrungen: 6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5
Kältemittelverteiler, RD 49, 12 pc, 8 mm
Typenbezeichnung: RD49-C08-B12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 12, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8
Kältemittelverteiler, RD 49, 8 pc, 8 mm
Typenbezeichnung: RD49-C08-C08, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8