Kältemittelverteiler, RD 62, 18 pc, 7/8Zoll, 1/4Zoll, 8 mm

069G2323

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 18, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8

Produktdetails

Bruttogewicht 0.511 Kilogram
Gewicht netto 0.476 Kilogram
Volume 0.911 Liter
EAN 5702428245906

 

Anz. Bohrungen 18 pc
Austritt Größe [in] 1/4Zoll
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Düsengröße [mm] 8 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [in] 7/8Zoll
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäusegr. 62
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktname Kältemittelverteiler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-Dossier Produktname RD
Typ RD 62
Typenbezeichnung RD62-K08-J18
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality