Cabos de aquecimento, DEVIpipeguard™ (B), 25W/m@10°C, 300.000 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

98300759

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Autolimitante

Detalhes do produto

Peso bruto 0.106 Kilogram
Peso líquido 0.105 Kilogram
Volume 0.158 Liter
EAN 5703435005569

 

Altura do cabo [mm] 5.5 mm
Altura do pacote [mm] 330 mm
Aplicação Pipe / tank frost protection
Aprovação VDE
CE
UkrTEST
EAC
Bainha externa TPE
Cabo no tambor Sim
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Não
Cobertura trançada de tela [%] [Min] 70 %
Comprimento do cabo [m] 300 m
Cor da bainha externa VERMELHO
Cortado no comprimento Não
Description DEVIpipeguard 25 vermelho 270m Drum
Diâmetro de dobra [mm] [Min] 50 mm
Empresa certificadora VDE
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Heating Cables
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolamento do condutor Matriz autolimitante
Largura do cabo [mm] 11.8 mm
Largura do pacote [mm] 380 mm
Material de preenchimento TPE
Padrão de homologação DIN VDE 0254: 1994-06
Princípio de aquecimento Autolimitante
Profundidade do pacote [mm] 380 mm
Proteção UV Não
REACH Candidate List substances No
Saída do cabo [W/m@°C] 25W/m@10°C
Sem chumbo Sim
Tela do cabo Trança de cobre estanhado
Temperatura de instalação [°C] [Min] -50 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 65 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 85 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo DEVIpipeguard™ (B)
Tipo do cabo Condutor duplo
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
Versão do produto Drum
Warranty type 5-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality