DEVItronic™, 15 W, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 240, 75 mm

60800109

Application: Other heating

Detalhes do produto

Peso bruto 0.35 Kilogram
Peso líquido 0.347 Kilogram
Volume 0.506 Liter
EAN 5703435010549

 

Altura [mm] 75 mm
Altura do pacote [mm] 55 mm
Aplicação Other heating
Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento 55
Comprimento [m] 0.06 m
Contain batteries No
Description DEVItronic 15W 110-240V 10°C IP55
Descrição do produto DEVItronic™
Empresa certificadora Intertek Semko
EU RoHS compliance Out of scope
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Other Heating Products
Largura [mm] 72 mm
Largura do pacote [mm] 80 mm
Profundidade [mm] 57 mm
Profundidade do pacote [mm] 115 mm
Proteção UV Sim
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 2
Saída de aquecimento [W] 15 W
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 110 V
Tinta colorida Preto
Tipo DEVItronic™
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality