Unidade de monitoramento, PR-SC4 Modbus

300B4327

Área de aplicação: Monitor, Alarme, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.791 Kilogram
Peso líquido 0.69 Kilogram
Volume 5.68 Liter
EAN 5715162507940

 

Aprovação CE
UA
cURus recognized
Características do produto Gerenciamento do alarme
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Temperatura
Grupo de produtos Telemetry device
Nome do produto Unidade de monitoramento
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produto idêntico 300B4326
Qnt. do pacote 1 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo PR-SC4 Modbus
Tipo de comunicação Modbus RS485 RTU
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Área de aplicação Monitor, Alarme

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality