Unidade de monitoramento, PR-SC4 Direct

300B4325

Área de aplicação: Monitor, Alarme, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.942 Kilogram
Peso líquido 0.685 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162507933

 

Aprovação CE
Reconhecido pela norma UL
Características do produto Gerenciamento do alarme
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [W] 10 W
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 6 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Temperatura
Grupo de produtos Telemetry device
Nome do produto Unidade de monitoramento
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produto idêntico 300B4324
Qnt. do pacote 1 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo PR-SC4 Direct
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Área de aplicação Monitor, Alarme

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality