Válvula reguladora de pressão, OFV 20

2412+183

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Detalhes do produto

Peso bruto 2.468 Kilogram
Peso líquido 2.05 Kilogram
Volume 4.457 Liter
EAN 5702428189828

 

Acessórios do produto NÃO
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de expansão
Direção Em ângulo
Equipamento Tampa
Faixa de pressão [bar] Pe [Máx] 8 bar
Faixa de pressão [bar] Pe [Mín] 2 bar
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] 116 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] 2 psig
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Press. regul. valve spare part
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Válvula reguladora de pressão
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
R744
Tamanho da conexão [mm] 20 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/4 in
Tamanho da conexão de entrada [mm] 20 mm
Tinta colorida Cinza
Tipo OFV 20
Tipo de conexão Solda de topo
Valor Cv [gal/min.] [Máx] 0.6 gal/min
Valor Cv [gal/min.] [Mín] 0 gal/min
Valor Kv [m³/h] [Máx] 0.52 m³/h
Valor Kv [m³/h] [Mín] 0 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality