Medidores de energia, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250.0 - 1500.0, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, Módulo M-bus

187F9031

Calculadora de energia

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 0.623 Kilogram
Peso líquido 0.623 Kilogram
Volume 2.3 Liter
EAN 5702428548861

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Description Calculadora de energia
Diâmetro [mm] [Max] 350 mm
Diâmetro [mm] [Min] 200 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Energy meters
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
qp [m³/h] [Max] 1500 m³/h
qp [m³/h] [Min] 250 m³/h
REACH Candidate List substances No
Slot do módulo da interface 1 Módulo M-bus
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo Infocal 9
Tipo de tensão de alimentação unidade de abastecimento
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality