Medidores de energia, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10.0 - 60.0, Aquecimento e resfriamento, bateria de célula D, Módulo M-bus

187F9001

Calculadora de energia

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 0.864 Kilogram
Peso líquido 0.864 Kilogram
Volume 3.572 Liter
EAN 5702428985680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.05
1 Primary battery weight Kg 0.05
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Autoridade de homologação MID
Battery type or Name D Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambiental E2/M1
Classe de proteção IP IP65
Comprimento do sensor de temperatura [mm] 3 mm
Comunicação integrada 2 entradas de pulsos
Description Calculadora de energia
Diâmetro [mm] [Max] 100 mm
Diâmetro [mm] [Min] 40 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês] 36 mês
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Energy meters
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Instalação Retorno
Padrão de precisão Classe 2 para EN1434
Para fluxômetro SonoSensor 30
qp [m³/h] [Max] 60 m³/h
qp [m³/h] [Min] 10 m³/h
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances No
Slot do módulo da interface 1 Módulo M-bus
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 160 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tensão de alimentação [V] CC 4 V
Tipo Infocal 9
Tipo de display LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensão de alimentação bateria de célula D
UK RoHS compliance Out of scope
Umidade ambiente [% RH] [Max] 93 %
Unidade de energia MWh
Vida útil da bateria [anos] 12 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso] 10 l/pulse
Weight per battery 50 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality