Coupling and Bell Housing

180Z4083

APP 53-92, Tamanho da estrutura do motor: IEC 315, 1.97 in, 80 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 84 Kilogram
Peso líquido 82.082 Kilogram
Volume 518.4 Liter
EAN 5715162677421

 

Aplicação Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit APP 53-92 IEC315 BoWex
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling and Bell Housing
For product APP 53-92
Grupo de produtos Accessories
Motor shaft diameter [in] 3.15 in
Motor shaft diameter [mm] 80 mm
Pump shaft diameter [in] 1.97 in
Pump shaft diameter [mm] 50 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 315
Tipo Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality