Coupling

180Z4066

APP 53-92, Tamanho da estrutura do motor: IEC 315, 1.97 in, 80 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 29.5 Kilogram
Peso líquido 9.6 Kilogram
Volume 67.326 Liter
EAN 5715162681619

 

Aplicação Desalination
Description Coupling BoWex I-100 HEW Compact
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 53-92
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 3.15 in
Motor shaft diameter [mm] 80 mm
Pump shaft diameter [in] 1.97 in
Pump shaft diameter [mm] 50 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 315
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality