Pump connection

180Z1991

Pressão de operação [barg] [Máx]: 10, Comprimento [mm]: 61, 76.10 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 1.57 Kilogram
Peso líquido 1.182 Kilogram
Volume 3.365 Liter
EAN 5715162677285

 

Comprimento [in] 2.4 in
Comprimento [mm] 61 mm
Description Inlet APP 53-92 series 8 or higher
Descrição do produto Hoses and connectors
Designação de tipo Pump connection
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 3.46 in
Inner diameter [mm] 87.8 mm
Mat. do corpo Super Duplex
Pressão de operação [barg] [Máx] 10 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 145 psig
REACH Candidate List substances No
Tipo Pump connection
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.1 mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality