Coupling and Bell Housing

180Z0454

APP 11-13, Tamanho da estrutura do motor: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 8.6 Kilogram
Peso líquido 8.4 Kilogram
Volume 55.965 Liter
EAN 5715162676073

 

Aplicação Desalination
Description Coupling kit IEC 200/Ø400/Ø55
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling and Bell Housing
For product APP 11-13
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 200
Tipo Coupling and Bell Housing

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality