Coupling and Bell Housing

180Z0442

APP 16-19+22, Tamanho da estrutura do motor: IEC 225, 1.57 in, 60 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 15.654 Kilogram
Peso líquido 13.29 Kilogram
Volume 209.258 Liter
EAN 5715162676257

 

Aplicação Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling Kit IEC 225/Ø450/Ø60
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling and Bell Housing
For product APP 16-19+22
Grupo de produtos Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 225
Tipo Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality