Coupling

180Z0276

APP 3.0-3.5, Tamanho da estrutura do motor: IEC 160, 0.63 in, 42 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.91 Kilogram
Peso líquido 0.854 Kilogram
Volume 1.663 Liter
EAN 5715162680964

 

Aplicação Desalination
Description Coupling kit APP3.0-APP3.5 Softex (Alu)
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 3.0-3.5
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 160
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality