Coupling and Bell Housing

180Z0275

APP 0.6-3.5, Tamanho da estrutura do motor: IEC 160, 0.63 in, 42 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 5.544 Kilogram
Peso líquido 4.5 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN 5715162676219

 

Aplicação Desalination
Description Couplings kit IEC 160, ø350/ø42
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling and Bell Housing
For product APP 0.6-3.5
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 160
Tipo Coupling and Bell Housing

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality