Coupling

180Z0270

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Tamanho da estrutura do motor: IEC 280, 1.57 in, 75 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 11.796 Kilogram
Peso líquido 11.526 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN 5715162676356

 

Aplicação Desalination
Description Coupling APP21-APP30 Softex IEC280
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 280
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality