Coupling

180Z0269

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Tamanho da estrutura do motor: IEC 250, 1.57 in, 65 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 7.952 Kilogram
Peso líquido 7.655 Kilogram
Volume 5.88 Liter
EAN 5715162680971

 

Aplicação Desalination
Description Coupling APP21-APP30 Softex IEC250
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 250
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality